ZHCACN6 may 2023 CC1200 , CC1312R , CC1312R7 , CC1352P , CC1352P7 , CC1352R
TI-PSIRT-2022-100128
无
4.3
| 器件 | SDK | SDK 版本 | TI-Wi-SUN-Stack 版本 |
|---|---|---|---|
| CC1352R、CC1352P7、CC1352P、CC1312R7、CC1312R、CC1200 | SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK) | 6.40.00.13 及更早版本 | 1.0.6 及更早版本 |
要确定您的产品是否受到影响,请检查产品中内置的 TI Wi-SUN® 堆栈版本。可以通过查看 SDK 附带的文档进行检查。
如果未能正确验证帧计数器,攻击者可能会重放网络数据包。此漏洞不允许攻击者解密或修改数据包。
我们建议客户升级到其 Wi-SUN® 产品的最新 SDK。获得最新的 SDK 后,客户应确认 TI Wi-SUN® 堆栈版本为 2.10.00 或更高版本,并将其器件升级为使用新版本的堆栈。
以下 SDK 版本解决了这些漏洞:
| SDK | 首个具有缓解措施的 SDK 版本 | 首个具有缓解措施的 TI-Wi-SUN-Stack 版本 |
|---|---|---|
| SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:SimpleLink™ CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK) | 7.10 | 2.10.00 |
IEEE® Std 802.15.4-2020, IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks, July 2020.
Wi-SUN® Alliance, Technical Profile Specification Field Area Network, Version 1v33
初始发布版本 1.0