ZHCACN6 may   2023

 

  1.   1
  2.   总结
  3.   漏洞

总结

德州仪器 (TI) 提供了采用 IEEE® 802.15.4g 规范的 Wi-SUN® 堆栈。TI Wi-SUN® 堆栈不包含用于检查传入数据包帧计数器的逻辑,如 IEEE® 802.15.4-2020 标准 9.2.3 节的步骤 h 所述。这使得攻击者可以捕获网络数据包并重新发送这些数据包。接收器件会将这些数据包作为由原始源发送的数据包进行处理。