ZHCACH4 march 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
系统方框图应指示用于引导的接口。这包括主引导和备用引导。
AM62A7/AM62A3 器件包含多个支持引导模式的外设接口。示例包括:eMMC、多媒体卡/安全数据存储卡 (MMC/SD)、QSPI、OSPI、GPMC (NOR/NAND)、以太网、USB(终端和主机)、串行闪存、xSPI 和内部集成电路 (I2C)。AM62A7/AM62A3 器件支持主引导模式选项和可选备用引导模式选项。如果主引导源无法引导,ROM 将进入备份模式。
引导模式引脚和相关的电阻器配置在引导模式设置下提供输入,供 ROM 代码在引导期间使用。上电复位时会对这些引脚进行采样,因此必须在释放(使之无效)复位前进行正确设置。
引导模式配置可以分为以下几类:
PLL 配置:BOOTMODE [02:00] – 向 PLL 配置的 ROM 代码指示系统时钟频率 (MCU_OSC0_XI/XO)。
主引导模式:BOOTMODE [06:03] – 在 POR 后选择配置的引导(主要)模式,即要从中引导的外设/存储器。
主引导模式配置:BOOTMODE [09:07] – 这些引脚为主引导提供可选配置,并与所选的引导模式配合使用。
备用引导模式:BOOTMODE [12:10] – 选择备用引导模式,即主引导出现故障时要从中引导的外设/存储器。
备用引导模式配置:BOOTMODE [13] – 此引脚为备用引导器件提供可选配置。
保留:BOOTMODE [15:14] – 保留的引脚。
引导模式配置的主要注意事项:
有关引导模式的详细信息,请参阅器件特定 TRM 的初始化 一章。