ZHCACH4 march 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
AM62A7/AM62A3 处理器提供两个 USB 2.0 端口。这些端口可以配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)。USBn_ID 功能由任一 GPIO 支持。
按照器件特定数据表的 USB VBUS 设计指南 部分来调节 VBUS 电压。
当器件配置为设备模式时,需要连接 VBUS 电压。在主机模式下,VBUS 连接是可选的。
有关 USB 连接和 On-The-Go 特性支持,请参阅器件特定 TRM。
有关更多详细信息,请参阅器件特定 TRM 中外设 一章的高速串行接口 部分。
为备用模式配置 USB 时,请注意电源要求。