ZHCACH4 march 2023 AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
该处理器提供多个 UART、串行外设接口 (SPI)、I2C、多通道音频串行端口 (McASP)、增强型脉宽调制器 (ePWM)、增强型正交编码器脉冲 (eQEP)、eCAP、支持 CAN-FD 的 CAN 和 GPIO 实例。
对于具有开漏输出的 I2C 接口(MCU_I2C0 和 WKUP_I2C0),无论使用何种外设,都建议使用外部端接(上拉)。
根据用例,建议为其他 I2C 接口使用一个外部端接(上拉)。有关可用的 I2C 实例,请参阅器件特定数据表。
可用实例的数量取决于应用,并可以使用 SysConfig-PinMux 工具进行配置。
有关更多详细信息,请参阅器件特定 TRM 的外设 一章。