ZHCACF3 March   2023 CD74HC4538 , CD74HC4538-Q1 , SN74LV123A , SN74LV123A-Q1

 

  1.   1
  2.   设计注意事项
  3.   推荐器件

推荐器件

器件型号 通过汽车认证 VCC 范围 功能 特性
SN74LVC1G123 1.65V 至 5.5V 单通道多谐振荡器 可重触发、施密特触发输入
SN74LV123A ✓ 2V 至 5.5V 双通道多谐振荡器 可重触发、反相输出、施密特触发输入
SN74LV123A-Q1
CD74HC4538 2V 至 6V 双通道多谐振荡器 可重触发、反相输出
CD74HC4538-Q1 ✓
SN74AHC1G04 2V 至 5.5V 单通道反相缓冲器
SN74AHC1G04-Q1 ✓

如需更多器件,请浏览在线参数工具,您可以在其中按所需电压、通道数量和其他特性进行挑选。