ZHCACF3
March 2023
CD74HC4538
,
CD74HC4538-Q1
,
SN74LV123A
,
SN74LV123A-Q1
1
设计注意事项
推荐器件
设计注意事项
第一个单稳态多谐振荡器必须是可重触发的
多谐振荡器的输出脉冲长度必须长于“保持活动”信号的周期。多谐振荡器的脉冲长度为 T=kRC。脉冲长度约为 10ms 时,建议配置为一个 100kΩ 电阻器和一个 0.1uF 电容器。
下降沿或上升沿触发配置均可用于此应用。有关详细信息,请参阅所选多谐振荡器的数据表。
需使用一个上拉或下拉电阻器,在复位期间将输入保持在有效状态。此电阻器的建议值是 10kΩ。
[常见问题解答] [H] 单稳态多谐振荡器 - 已解答的热门问题
[常见问题解答] 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
如有问题,请在我们的
E2E™ 论坛
上提问