ZHCACF2 March   2023 AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用例注意事项
  5. 3连接高压传感器
    1. 3.1 ADC 正确采样的注意事项
    2. 3.2 处理高阻抗传感器
  6. 4性能注意事项
    1. 4.1 ADC 增益、偏移、INL 和 DNL
    2. 4.2 SNR 注意事项
    3. 4.3 性能优势
  7. 5结论
  8. 6参考文献

用例注意事项

首先,我们需要检查传感器是否确实需要 5V ADC。许多传感器的额定电压为 5V 或由 5V 电源供电,但在用例中,模拟输出不会超过 3.3V。一个很好的示例是温度传感器 LM50 由 5V 或更高电压的电源供电,但在所需的 -40°C 至 150°C 工作温度窗口内,最大模拟输出电压将被限制在充分低于 3.3V 的水平。因此,该传感器可以轻松地连接到 Sitara™ ADC,无需任何其他硬件。