ZHCACF2 March   2023 AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用例注意事项
  5. 3连接高压传感器
    1. 3.1 ADC 正确采样的注意事项
    2. 3.2 处理高阻抗传感器
  6. 4性能注意事项
    1. 4.1 ADC 增益、偏移、INL 和 DNL
    2. 4.2 SNR 注意事项
    3. 4.3 性能优势
  7. 5结论
  8. 6参考文献

连接高压传感器

为了将 5V 或任何其他更高电压信号衰减至 3.3V,较简单且低成本的方法是通过如下所示的无源电阻分压器网络。下图适用于单端实现方案,但也可轻松扩展,以便用于差分输入。


GUID-20230228-SS0I-J8FS-FXWS-BRG937B0TWSQ-low.png

图 3-1 电阻衰减器
方程式 1. V o u t   =   V i n   ×   R 2 / ( R 1 + R 2 )

如果信号 Vin 具有 0 至 5V 的摆幅,并需要驱动 0V 至 3.3V 的 ADC 输入,则

方程式 2. R 2   ≅ 1.94   ×   R 1

如果源具有任何输出阻抗,则只需将其作为 R1 的一部分进行预算即可。为避免不必要的接地噪声注入,电阻梯的接地端最好短接至干净的模拟接地端(ADC 接地端或 ADC 负基准)。

这种简单的方法非常有效,但有一些限制。可以通过执行下面几节中介绍的方法来克服这种限制。