ZHCACF2 March   2023 AM2631 , AM2632 , AM2634 , AM263P2-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2用例注意事项
  5. 3连接高压传感器
    1. 3.1 ADC 正确采样的注意事项
    2. 3.2 处理高阻抗传感器
  6. 4性能注意事项
    1. 4.1 ADC 增益、偏移、INL 和 DNL
    2. 4.2 SNR 注意事项
    3. 4.3 性能优势
  7. 5结论
  8. 6参考文献

SNR 注意事项

对于 12b ADC,SNR 下降 5V 至 3.3V 将导致大约 ½ LSB SNR 的损失,这个损失通常不是很严重。理想的 12 位 ADC SNR 将从 74dB 降至 70.6dB,并具有 5V 至 3.3V 的衰减。以下定义和公式解释了这种降级。

源噪声:信号 Vin 中嵌入的任何噪声也会通过电阻分压器电路衰减,因此不会影响整体信噪比 (SNR) 性能。

共地噪声:共地噪声不会被电阻分压器电路衰减,因此会对 SNR 产生影响。衰减因子会降低 SNR。对于 5V 至 3.3V 信号衰减,SNR 降级为:

方程式 9. 3.3 / 5   =   0.66  
方程式 10. 20   l o g   ( 0.66 )   ≅   - 3.6   d B

一个 N 位 ADC 的理想 SNR 等于

方程式 11. I d e a l   S N R   =   6.02   ×   N   +   1.76   d B