ZHCACD7A february 2023 – june 2023 DS160PR1601 , DS320PR1601
本文档提供了 DS160PR1601 16 通道 PCI-Express 第 4 代线性转接驱动器和 DS320PR1601 16 通道 PCI-Express 第 5 代线性转接驱动器的编程参考。本文档包含与 DS160PR1601 和 DS320PR1601 高级配置选项相关的详细信息。目标受众包括从事系统诊断和控制软件工作的软件工程师。
TI 建议读者熟悉 DS160PR1601 用于 PCIe 4.0 的 16Gbps 16 通道线性转接驱动器数据表(面向 DS160PR1601 用户)或 DS320PR1601 用于 PCIe 5.0 的 32Gbps 16 通道线性转接驱动器数据表(面向 DS320PR1601 用户)。这些文档以及与 DS160PR1601 转接驱动器和 DS320PR1601 转接驱动器相关的所有其他配套资料数据(应用手册、模型等)可从 TI 网站下载。或者,联系您当地的德州仪器 (TI) 现场销售代表。