ZHCACD7A february 2023 – june 2023 DS160PR1601 , DS320PR1601
| CTLE 指数 | 平坦增益 | 寄存器范围偏移 0x01 | 寄存器范围偏移 0x03 |
|---|---|---|---|
| 0 | -6dB | 0x80 | 0x00 |
| 0 | -4dB | 0x80 | 0x01 |
| 0 | -2dB | 0x80 | 0x03 |
| 0 | 0dB(默认设置) | 0x80 | 0x05 |
| 0 | 2dB | 0x80 | 0x07 |
| 1 | -6dB | 0x88 | 0x00 |
| 1 | -4dB | 0x88 | 0x01 |
| 1 | -2dB | 0x88 | 0x03 |
| 1 | 0dB(默认设置) | 0x88 | 0x05 |
| 1 | 2dB | 0x88 | 0x07 |
| 2 | -6dB | 0x98 | 0x00 |
| 2 | -4dB | 0x98 | 0x01 |
| 2 | -2dB | 0x98 | 0x03 |
| 2 | 0dB(默认设置) | 0x98 | 0x05 |
| 2 | 2dB | 0x98 | 0x07 |
| 默认 | -6dB | 0x00 | 0x00 |
| 默认 | -4dB | 0x00 | 0x01 |
| 默认 | -2dB | 0x00 | 0x03 |
| 默认 | 0dB(默认设置) | 0x00 | 0x05 |
| 默认 | 2dB | 0x00 | 0x07 |
| 5 | -6dB | 0x00 | 0x08 |
| 5 | -4dB | 0x00 | 0x09 |
| 5 | -2dB | 0x00 | 0x0B |
| 5 | 0dB(默认设置) | 0x00 | 0x0D |
| 5 | 2dB | 0x00 | 0x0F |
| 6 | -6dB | 0x08 | 0x08 |
| 6 | -4dB | 0x08 | 0x09 |
| 6 | -2dB | 0x08 | 0x0B |
| 6 | 0dB(默认设置) | 0x08 | 0x0D |
| 6 | 2dB | 0x08 | 0x0F |
| 7 | -6dB | 0x10 | 0x08 |
| 7 | -4dB | 0x10 | 0x09 |
| 7 | -2dB | 0x10 | 0x0B |
| 7 | 0dB(默认设置) | 0x10 | 0x0D |
| 7 | 2dB | 0x10 | 0x0F |
| 8 | -6dB | 0x18 | 0x18 |
| 8 | -4dB | 0x18 | 0x19 |
| 8 | -2dB | 0x18 | 0x1B |
| 8 | 0dB(默认设置) | 0x18 | 0x1D |
| 8 | 2dB | 0x18 | 0x1F |
| 9 | -6dB | 0x20 | 0x18 |
| 9 | -4dB | 0x20 | 0x19 |
| 9 | -2dB | 0x20 | 0x1B |
| 9 | 0dB(默认设置) | 0x20 | 0x1D |
| 9 | 2dB | 0x20 | 0x1F |
| 10 | -6dB | 0x29 | 0x38 |
| 10 | -4dB | 0x29 | 0x39 |
| 10 | -2dB | 0x29 | 0x3B |
| 10 | 0dB(默认设置) | 0x29 | 0x3D |
| 10 | 2dB | 0x29 | 0x3F |
| 11 | -6dB | 0x31 | 0x38 |
| 11 | -4dB | 0x31 | 0x39 |
| 11 | -2dB | 0x31 | 0x3B |
| 11 | 0dB(默认设置) | 0x31 | 0x3D |
| 11 | 2dB | 0x31 | 0x3F |
| 12 | -6dB | 0x41 | 0x38 |
| 12 | -4dB | 0x41 | 0x39 |
| 12 | -2dB | 0x41 | 0x3B |
| 12 | 0dB(默认设置) | 0x41 | 0x3D |
| 12 | 2dB | 0x41 | 0x3F |
| 13 | -6dB | 0x51 | 0x38 |
| 13 | -4dB | 0x51 | 0x39 |
| 13 | -2dB | 0x51 | 0x3B |
| 13 | 0dB(默认设置) | 0x51 | 0x3D |
| 13 | 2dB | 0x51 | 0x3F |
| 14 | -6dB | 0x52 | 0x78 |
| 14 | -4dB | 0x52 | 0x79 |
| 14 | -2dB | 0x52 | 0x7B |
| 14 | 0dB(默认设置) | 0x52 | 0x7D |
| 14 | 2dB | 0x52 | 0x7F |
| 15 | -6dB | 0x5B | 0x78 |
| 15 | -4dB | 0x5B | 0x79 |
| 15 | -2dB | 0x5B | 0x7B |
| 15 | 0dB(默认设置) | 0x5B | 0x7D |
| 15 | 2dB | 0x5B | 0x7F |
| 16 | -6dB | 0x64 | 0x78 |
| 16 | -4dB | 0x64 | 0x79 |
| 16 | -2dB | 0x64 | 0x7B |
| 16 | 0dB(默认设置) | 0x64 | 0x7D |
| 16 | 2dB | 0x64 | 0x7F |
| 17 | -6dB | 0x6D | 0x78 |
| 17 | -4dB | 0x6D | 0x79 |
| 17 | -2dB | 0x6D | 0x7B |
| 17 | 0dB(默认设置) | 0x6D | 0x7D |
| 17 | 2dB | 0x6D | 0x7F |
| 18 | -6dB | 0x76 | 0x78 |
| 18 | -4dB | 0x76 | 0x79 |
| 18 | -2dB | 0x76 | 0x7B |
| 18 | 0dB(默认设置) | 0x76 | 0x7D |
| 18 | 2dB | 0x76 | 0x7F |
| 19 | -6dB | 0x7F | 0x78 |
| 19 | -4dB | 0x7F | 0x79 |
| 19 | -2dB | 0x7F | 0x7B |
| 19 | 0dB(默认设置) | 0x7F | 0x7D |
| 19 | 2dB | 0x7F | 0x7F |