ZHCACD7A february 2023 – june 2023 DS160PR1601 , DS320PR1601
DS160PR1601 和 DS320PR1601 具有用于 A 侧和 B 侧的两组通道,即组 0(通道 0-3)和组 1(通道 4-7),每个通道都具有单独的寄存器集并需要唯一的 SMBus 次级地址。
| 通道寄存器基地址 | 通道组 0 访问 | 通道组 1 访问 |
|---|---|---|
| 0x00 | 通道 0 寄存器 | 通道 4 寄存器 |
| 0x20 | 通道 1 寄存器 | 通道 5 寄存器 |
| 0x40 | 通道 2 寄存器 | 通道 6 寄存器 |
| 0x60 | 通道 3 寄存器 | 通道 7 寄存器 |
| 0x80 | 广播写入通道组 0 寄存器、读取通道 0 寄存器 | 广播写入通道组 1 寄存器、读取通道 4 寄存器 |
| 0xA0 | 广播写入通道 0-1 寄存器、读取通道 0 寄存器 | 广播写入通道 4-5 寄存器、读取通道 4 寄存器 |
| 0xC0 | 广播写入通道 2-3 寄存器、读取通道 2 寄存器 | 广播写入通道 6-7 寄存器、读取通道 6 寄存器 |
| 0xE0 | 组 0 共享寄存器 | 组 1 共享寄存器 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | rx_det_comp_p | R | 0x0 | Rx 检测正极性状态:0:未检测到1:检测到 - 该值被锁存。 |
| 6 | rx_det_comp_n | R | 0x0 | Rx 检测负极性状态:0:未检测到1:检测到 - 该值被锁存。 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | eq_stage1_bypass | 读/写 | 0x0 | 启用 EQ 1 级旁路: 0:禁用旁路 1:旁路启用 |
| 6 | eq_stage11_3 | 读/写 |
0x0 |
EQ 升压 1 级控制。 有关详细信息,请参阅器件特定数据表。 |
| 5 | eq_stage1_2 | 读/写 | 0x0 | |
| 4 | eq_stage1_1 | 读/写 | 0x0 | |
| 3 | eq_stage1_0 | 读/写 | 0x0 | |
| 2 | eq_stage2_2 | 读/写 | 0x0 | EQ 升压 2 级控制。 有关详细信息,请参阅器件特定数据表。 |
| 1 | eq_stage2_1 | 读/写 | 0x0 | |
| 0 | eq_stage2_0 | 读/写 | 0x0 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留 |
| 5 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留 |
| 4 | 保留 | R/W | 0x0 | 保留 |
| 3 | mute_eq | 读/写 | 0x0 | 静音 EQ 输出 |
| 2 | 保留 | R | 0x1 | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0x1 | 保留 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | eq_profile_3 | 读/写 | 0x0 | EQ 中频升压曲线 有关详细信息,请参阅器件特定数据表。 |
| 5 | eq_profile_2 | 读/写 | 0x0 | |
| 4 | eq_profile_1 | 读/写 | 0x0 | |
| 3 | eq_profile_0 | 读/写 | 0x0 | |
| 2 | Flat_gain_2 | 读/写 | 0x1 | 平坦增益选择。相关详细信息,请参阅器件特定数据表。 |
| 1 | Flat_gain_1 | 读/写 | 0x0 | |
| 0 | Flat_gain_0 | 读/写 | 0x1 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 5 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 4 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 3 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | mr_rx_det_man | 读/写 | 0x0 | 手动覆盖 rx_detect_p/n 决策: 0:启用 Rx 检测状态机 1:Rx 检测状态机被覆盖 – 始终检测到有效的 Rx 端接 |
| 1 | en_rx_det_count | 读/写 | 0x0 | 启用额外的 RX 检测轮询: 0:额外的 Rx 检测轮询被禁用 1:启用额外的 Rx 检测轮询 |
| 0 | sel_rx_det_count | 读/写 | 0x0 | 选择有效 Rx 检测轮询次数 - 由 en_rx_det_count = 1 选通。0:2 次连续有效检测 1:3 次连续有效检测 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Device_en_override | 读/写 | 0x0 | 通过 SMBus/I2C 启用断电覆盖 0:手动覆盖被禁用 1:手动覆盖已启用 |
| 6:0 | Device_en | R/W | 0x111111 | 转接驱动器各种块的手动断电 – 由 device_en_override = 1 选通 000000:禁用所有块 111111:启用所有块 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 5 | bias_current_2 | 读/写 | 0x1 | 控制偏置电流 |
| 4 | bias_current_1 | 读/写 | 0x0 | 参见 MSB。 |
| 3 | bias_current_0 | 读/写 | 0x0 | 参见 MSB。 |
| 2 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |