ZHCACD7A february 2023 – june 2023 DS160PR1601 , DS320PR1601
| 均衡设置 | 典型 EQ 升压 (dB) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 指数 | SMBus/I2C 模式 | @ 8GHz | @ 16GHz(仅限 DS320PR1601) | |||
| EQ 控制寄存器 Eq_stage1_3:0 | EQ 控制寄存器 Eq_stage2_2:0 | EQ 增益/平坦增益控制寄存器 Eq_profile_3:0 | EQ 控制寄存器 Eq_stage1_bypass | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 相关值,请参阅器件特定数据表 | 相关值,请参阅器件特定数据表 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 默认值 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | ||
| 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
| 12 | 8 | 1 | 7 | 0 | ||
| 13 | 10 | 1 | 7 | 0 | ||
| 14 | 10 | 2 | 15 | 0 | ||
| 15 | 11 | 3 | 15 | 0 | ||
| 16 | 12 | 4 | 15 | 0 | ||
| 17 | 13 | 5 | 15 | 0 | ||
| 18 | 14 | 6 | 15 | 0 | ||
| 19 | 15 | 7 | 15 | 0 | ||