ZHCACD7A february   2023  – june 2023 DS160PR1601 , DS320PR1601

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1访问方法
    1. 1.1 典型的 PCIe x16 通道到 DS160PR1601 和 DS320PR1601 通道映射
    2. 1.2 通过外部 EEPROM 进行器件配置
  5. 2寄存器映射
    1. 2.1 共享寄存器
    2. 2.2 通道寄存器
  6. 3均衡控制设置
  7. 4CTLE 指数和平坦增益选择矩阵
  8. 5编程示例
  9. 6参考文献
  10. 7修订历史记录

编程示例

在下面的示例中,假设器件辅助地址 0x18 用于 Bank0(通道 0-3),地址 0x19 用于 Bank1(通道 4-7)。使用 TotalPhase Aardvark I2C 控制器的示例代码。

  • 通过寄存器编程进行 PD/PD1 控制
    • 向通道寄存器 0x85(通道基址寄存器 0x80 + PD 覆盖寄存器偏移 0x05)处的通道组 0 和组 1 寄存器进行广播写入,值为 0x80,以便将所有通道断电。
      • <i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">85 80</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">85 80</i2c_write>
    • 向通道寄存器 0x85(通道基址寄存器 0x80 + PD 覆盖寄存器偏移 0x05)处的通道组 0 和组 1 寄存器进行广播写入,值为 0x7F,以便为所有通道供电。
      • <i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">85 7F</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">85 7F</i2c_write>
  • 通过寄存器编程进行广播通道 CTLE 指数/平坦增益选择(CTLE 指数 2,FlatGain 0dB)

    要在所有通道上选择平坦增益为 0B 的 CTLE 指数 2:

    • 向通道寄存器 0x81(通道基址寄存器 0x80 + EQ 控制寄存器偏移 0x01)处的通道组 0 和组 1 寄存器进行广播写入,值为 0x98。
    • 向通道寄存器 0x83(通道基址寄存器 0x80 + EQ/增益控制寄存器偏移 0x03)处的通道组 0 和组 1 寄存器进行广播写入,值为 0x05。
      • <i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">81 98</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">83 05</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">81 98</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">83 05</i2c_write>
  • 通过寄存器编程进行单独通道 CTLE 指数/平坦增益选择(CTLE 指数 2,FlatGain 0dB)

    要在单个通道(通道 0)上选择具有 0B 平坦增益的 CTLE 指数 2:

    • 在通道寄存器 0x01(通道 0 基址寄存器 0x00 + EQ 控制寄存器偏移 0x01)处的组 0 和组 1 寄存器上写入通道 0 寄存器,值为 0x98。
    • 在通道寄存器 0x03(通道 0 基址寄存器 0x00 + EQ/增益控制寄存器偏移 0x03)处的组 0 和组 1 寄存器上写入通道 0 寄存器,值为 0x05
      • <i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">01 98</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">03 05</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">01 98</i2c_write>
      • <i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">03 05</i2c_write>