ZHCACB1 February 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
快速傅里叶变换 (FFT) 是常见的信号处理算法之一。本节介绍了 Arm-Cortex-A53 和 C7x 处理器的 FFT 性能结果。表 3-6 展示了在 Arm-Cortex-A53 和 C7x DSP 上的 1024 点单精度浮点复杂 FFT 执行时间。Arm-Cortex-A53 基准测试使用了 Ne10 库,该库利用了 Cortex-A53 的高级 SIMD 或 NEON 加速。此库不包含在 SDK 中,但可以从官方 Ne10 代码库下载。在 C7x 上,SDK 中可用的 FFT 库用于对性能进行基准测试。在具有热 L2 缓存的裸机上执行的代码。
| 1.25GHz 下的 Arm-Cortex-A53(单线程/内核) | 1.4GHz 下的 Arm-Cortex-A53(单线程/内核) | 1.0GHz 下的 C7x | |
|---|---|---|---|
| 1024 点复杂 FFT 执行时间 | 21.7 µs | 19.4 µs | 1.8µs |