ZHCACB1 February   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 更改 Cortex-A53 时钟频率
  4. 2处理器内核基准测试
    1. 2.1 Dhrystone
  5. 3计算和存储系统基准测试
    1. 3.1 存储器带宽和延迟
      1. 3.1.1 LMBench
      2. 3.1.2 STREAM
      3. 3.1.3 临界存储器访问延迟
    2. 3.2 CoreMark-Pro
    3. 3.3 快速傅里叶变换
    4. 3.4 加密基准测试
  6. 4应用基准测试
    1. 4.1 机器学习推理
  7. 5参考文献

更改 Cortex-A53 时钟频率

AM62Ax 上 A53 内核的最大频率取决于器件的速度等级和施加的 VDD_CORE 电压。AM62A SK-LP EVM Rev E2 支持 0.75V VDD_CORE 模式运行,从而支持在最大内核频率 1.25GHz 下运行。为了获得器件的峰值性能,修改了设置以在 1.4GHz 下运行 AM62Ax 上的 A53 内核。