ZHCACB1 February 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
STREAM 是测量数据存储系统性能的微基准测试,无需任何数据重复。它旨在不命中高速缓存,执行数据预取和推测性存取。它使用双精度浮点(64 位),但在大多数现代处理器中,存储器访问是瓶颈。四个单项分数包括 copy(复制)、scale(乘常数)、add(数字相加)及 triad(乘法累加)。
对于带宽,每读取一个字节计数为 1,每写入一个字节计数为 1,得到的分数是 LMBench 带宽的两倍。表 3-3 展示了相对于理论线速测得的带宽和效率。使用的线速是 LPDDR4 MT/s 与宽度的乘积。为了获得总体最大吞吐量,使用命令 stream -M 16M -P 4-N 10,这意味着四个并行线程和 10 次迭代。在此测试中,Arm-Cortex-A53 时钟频率设置为 1.4GHz。
| LPDDR4-3200MT/s-32 位带宽 |
LP |
|
|---|---|---|
| 复制 | 7,780 MB/s | 61% |
| 乘常数 | 7,815 MB/s | 61% |
| add | 6,868 MB/s | 54% |
| triad | 6,871 MB/s | 54% |