ZHCACB1 February   2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 更改 Cortex-A53 时钟频率
  4. 2处理器内核基准测试
    1. 2.1 Dhrystone
  5. 3计算和存储系统基准测试
    1. 3.1 存储器带宽和延迟
      1. 3.1.1 LMBench
      2. 3.1.2 STREAM
      3. 3.1.3 临界存储器访问延迟
    2. 3.2 CoreMark-Pro
    3. 3.3 快速傅里叶变换
    4. 3.4 加密基准测试
  6. 4应用基准测试
    1. 4.1 机器学习推理
  7. 5参考文献

引言

AM62Ax 包含最多四个具有 64 位架构的 Arm®-Cortex®-A53 内核、一个 Cortex-R5F MCU 内核、一个 Cortex-R5F 器件管理内核、一个具有 MMA 的单核 C7x256v DSP 以及各种其他加速器(例如视频和视觉处理、具有广泛外设和网络选项的显示接口)。它支持 LPDDR4 32 位宽度,速度为 3200MT/s。图 1-1 是 AM62Ax 的功能方框图。有关详细信息,请参阅 AM62Ax Sitara 处理器数据表。

GUID-20210630-CA0I-9BJP-ZMD4-WDC3FTDN0LVQ-low.gif图 1-1 AM62Ax 功能方框图

本文档介绍了在 AM62Ax 处理器上测量的一系列行业标准和应用特定基准。这些测试侧重于 Arm-Cortex-A53 内核和 LPDDR4 存储器的性能,以及一些针对 Arm-Cortex-R5F MCU、C7x DSP 内核和其他存储器元件的应用特定基准测试。评估板的关键参数包含:Cortex-A53 内核的 1.25GHz 和 1.4GHz 时钟速度,C7x DSP 的 1.0GHz 时钟速度,以及速度为 3200MT/s 的 32 位宽 LPDDR4。大多数标准基准已经包含在 SDK 中,可以直接执行,而其他基准可以从各自的官方托管网站下载。所有基准测试均使用 Linux SDK 8.06 实现。