ZHCACB1 February 2023 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
本节提供从 AM62Ax 中的处理器到系统中的各种存储器目标的读取存储器访问延迟测量。此类测量是在 AM62Ax 平台上使用 SDK 中当前未包含的裸机芯片验证测试进行的。测试在 LPDDR4 之外的 A53、C7x 和 R5F 处理器上执行。每个测试包括一个由 8192 次迭代组成的循环,可读取总计 32KiB 的数据。每个测试的周期数被计数并除以相应的处理器时钟频率以获得延迟时间。表 3-4 展示了平均延迟结果。
| 存储器 | Arm-Cortex-A53 (平均 ns) |
C7x DSP(平均 ns) | Arm-Cortex-R5F MCU(平均 ns) | Arm-Cortex-R5F WKUP(平均 ns) |
|---|---|---|---|---|
| LPDDR4 | 137 | 154 | 202 | 172 |
| OCSRAM MAIN | 59 | 57 | 122 | 77 |
| OCSRAM MCU | 120 | 118 | 58 | 85 |
| OCSRAM WKUP | 210 | 189 | 203 | 156 |
| C7X SRAM - 本地路径 | 不适用 | 20 | 不适用 | 不适用 |
| C7X SRAM - 外部路径 | 80 | 不适用 | 151 | 103 |
| R5F MCU TCM - 本地路径 | 不适用 | 不适用 | 1 | 不适用 |
| R5F MCU TCM - 外部路径 | 143 | 144 | 不适用 | 120 |
| R5F WKUP TCM - 本地路径 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 1 |
| R5F WKUP TCM - 外部路径 | 112 | 108 | 120 | 不适用 |
测试是在 0.75V VDD_CORE 设置(A53:1.25GHz,C7x DSP:1.0GHz 和 R5:800MHz)和 LPDDR4 @3200MT/s 下完成的。