ZHCACA5
February 2023
LM5177
,
LM51770
摘要
商标
1
引言
2
数字滤波器设计
3
ATRK 功能的被控对象传递函数
4
用于 ATRK 被控对象的模拟控制器
5
Z 变换和差分方程
6
应用实现
6.1
软件流程图
6.2
应用演示
6.3
使用 DTRK 实现
7
总结
8
参考文献
8
参考文献
德州仪器 (TI),
LM5177 80V 宽 VIN 双向 4 开关降压/升压控制器
数据表。
德州仪器 (TI),
MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器
数据表。
德州仪器 (TI),
具有 32KB 闪存、2KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA 和 16 位高分辨率计时器的 25MHz MCU
数据表。
德州仪器 (TI),
MSP430FR2355 LaunchPad™
开发套件。
德州仪器 (TI),
揭秘对直流/直流转换器使用运算放大器和 OTA 的 II 类和 III 类补偿器
应用手册。
如何从此阶跃响应图中找到二阶传递函数?
。
德州仪器 (TI),
在 PWM 控制环路设计中应用数字技术
。
德州仪器 (TI),
用于 MSP 的 MSP-IQMATHLIB 定点数学运算库
。