ZHCACA5 February   2023 LM5177 , LM51770

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2数字滤波器设计
  5. 3ATRK 功能的被控对象传递函数
  6. 4用于 ATRK 被控对象的模拟控制器
  7. 5Z 变换和差分方程
  8. 6应用实现
    1. 6.1 软件流程图
    2. 6.2 应用演示
    3. 6.3 使用 DTRK 实现
  9. 7总结
  10. 8参考文献

总结

从前面的结果中可以看出,使用模拟电压跟踪的动态电流限制是降压/升压控制器的一项高效可靠的功能。ATRK 功能不受降压/升压控制器操作的影响,因此电源设计人员能够异步控制转换器的输出负载电流。通过使用具有更高 ADC 采样频率和分辨率的微控制器,可以改善为 ATRK 环路设计的数字控制器的响应。此外,微控制器 DAC 的分辨率在保持 ATRK 闭环稳定方面发挥着重要作用;因此,建议使用高分辨率 DAC。除此之外,可通过增加 Comp 引脚补偿的带宽来增强数字控制器的响应。这会扩大数字控制器的带宽选择范围。