ZHCACA5 February   2023 LM5177 , LM51770

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2数字滤波器设计
  5. 3ATRK 功能的被控对象传递函数
  6. 4用于 ATRK 被控对象的模拟控制器
  7. 5Z 变换和差分方程
  8. 6应用实现
    1. 6.1 软件流程图
    2. 6.2 应用演示
    3. 6.3 使用 DTRK 实现
  9. 7总结
  10. 8参考文献

ATRK 功能的被控对象传递函数

模拟电压跟踪的被控对象传递函数由系统在 ATRK 和 IMONOUT 引脚之间的阶跃响应驱动。图 3-1 中的响应展示了被控对象是二阶系统。由图 3-1 中响应图驱动的被控对象传递函数如Equation 1 所示。这是被控对象、增益和低通滤波器的组合。本文详细地介绍了二阶系统从响应图中推导出的传递函数。

Equation5. P L ( s ) =   V I m o n V A T R K = K × F s × P s =     2.188 × 10 8   s 2   +   1.447 × 10 4   s   +   2.73 × 10 8
GUID-20221031-SS0I-HVW0-PNV9-RZKCWRSXWNWV-low.svg图 3-1 被控对象传递函数