ZHCACA1 April 2022 LM5013 , LM5013-Q1
直流/直流稳压器数据表建议降压二极管和电感器靠近稳压器。紧密放置的元件有助于减少 EMC,因为高振幅和高频交流电流(其环路由这些外部元件形成)已尽可能减小,并且与辐射噪声成正比的铜面积也减小了。由于这些元件会传导较大的直流电流,在异步二极管的低占空比应用和电感器的高负载电流应用中,它们的功率耗散和相应的温升会影响相邻稳压器的温升。
此器件的一个主要目标应用是 48V 至 12V 转换。在降压拓扑中,与直流损耗相比,电感器和二极管的相应交流损耗不是很重要,因为它们通常很小且元件选择正确。电感器中相应的导通损耗 (DC) 为:LDCR *Iout2,其中 LDCR 为二极管串联电阻,Iout 为负载电流。图 3-1 显示了 LM5013-Q1EVM 上通过 1.75A 连续负载电流时降压电感器的相应温升。如图所示,在大约 23°C 环境下接受评估的 PCB 在降压电感器中表现出大约 7°C 的温升,这构成了稳压器中大约 1.5°C 的温升。
图 3-1 电感器自热对邻近稳压器的影响另一个靠近稳压器的电源元件是异步二极管。与之关联的相应导通损耗为:VD *(1-D)*Iout,VD 为二极管的正向压降,D 为占空比。
在 1.75A 连续负载下进行 48V 至 12V 转换时的平均二极管电流 ((1-D)*Iout ) 为 1.3A。图 3-2 展示了在大约 23°C 环境下使用偏置 1.3A 的电感器时评估的 PCB。其中显示降压二极管的温升约为 17°C,这构成了稳压器中大约 10°C 的温升。
二极管 (Vishay V8P12-M3/86A) 偏置为 1.3A,导致该二极管的温升约为 17°C,被禁用的稳压器的温升为 10°C
图 3-2 二极管自热对邻近稳压器的影响