ZHCACA1 April   2022 LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LM5013 PCB 比较和热性能
  5. 3降压电感器和异步二极管对热性能的影响
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6附录

LM5013 PCB 比较和热性能

LM5013-Q1EVM 旨在展示图 2-1 中所示的小型解决方案尺寸,德州仪器 (TI) 可为高压稳压器提供这种尺寸。小尺寸(如图 2-2 所示)会导致热性能降低。LM5013-Q1 具有超低 IQ 的 100V 输入、汽车类 3.5A 非同步降压直流/直流转换器包含的图(图 2-3)展示了增大 PCB 铜面积如何降低 RΘJA。数据表中还展示了用于执行热分析的公式。

GUID-20220310-SS0I-BXZ2-MQ4H-JPQDM231GVSF-low.png图 2-1 LM5013-Q1EVM 原理图
GUID-20220310-SS0I-2P8V-K5LQ-XWZB0JKDFXKX-low.png图 2-2 LM5013-Q1EVM 3-D 图像
GUID-20210331-CA0I-F7DR-PKC2-WGG9FFSZ0CPV-low.svg图 2-3 LM5013 RΘJA 与铜面积之间的关系

图 2-4 显示了 LM5013-Q1EVM 在 48V 输入和 1.75A 负载下的相应温升。IC 功率损耗确定为 1.02W,相当于 21.6cm2 4 层电路板的大约 32.83°C/W RΘJA。此计算基于从所进行的热捕获中得出的 IC 估算结温(外壳顶部温度)。

GUID-20220309-SS0I-ZCWS-69FN-GDWNZGZ8TLGH-low.png图 2-4 LM5013-Q1EVM 的温升(21.6cm2,4 层电路板)

图 2-4 显示了在 48V 输入和 1.75A 负载下实验性 LM5013-Q1 PCB 设计中的相应温升。PCB 层堆叠与 LM5013-Q1EVM 相同,但相应的电路板尺寸从 5.7cm x 3.8cm 更改为 8.7cm x 12.7cm。此外,电感器的物理占用空间保持类似,但典型 DCR 从 64mΩ (Wurth 74437368220) 降至 55mΩ (Coilcraft XAL6060-223ME)。对于 110cm2 4 层电路板,1.05W 的 IC 功率损耗相当于大约 21.40°C/W RΘJA。

GUID-20220310-SS0I-TDDH-SQZV-P3680RZPLXBH-low.png图 2-5 实验性 LM5013 PCB 3D 图像
GUID-20220309-SS0I-CNKZ-KLNG-DT6ZMRR9ZRGV-low.png图 2-6 实验性 LM5013 PCB 上的温升(110cm2,4 层电路板)

如图所示,增大实验性 PCB 铜面积会使外壳温度降低,从而将近似结温降低了 11°C。在考虑热优化或分析时,还需要考虑其他注意事项,即设计中使用的功率电感器以及降压二极管。