ZHCACA1 April   2022 LM5013 , LM5013-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2LM5013 PCB 比较和热性能
  5. 3降压电感器和异步二极管对热性能的影响
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6附录

总结

本应用手册重点介绍了增大的 PCB 铜面积可提高 LM5013 的热性能 (RΘJA)。考虑到 PCB 可以更好地管理功率耗散(热量),这可以在给定应用中实现更大的热裕度或更高的输出功率能力。此外还可以看到,除集成在转换器或模块中的功率 FET 之外,降压拓扑中也会产生额外的损耗。在 LM5013-Q1EVM 设计中,降压电感器和二极管的热耗散均不可忽略,构成相邻稳压器的局部温升。

应进行仔细的分析和评估,以确定元件对设计中的热性能的影响。如果您需要进一步弄清楚 LM5013 等直流/直流热设计,请参阅 TI WEBENCH® 或客户支持渠道(如 E2E)。