ZHCAC87A March   2021  – March 2022 ISO1540 , ISO1541 , ISO1640 , ISO1641 , ISO1642 , ISO1643 , ISO1644

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 什么是隔离式 I2C?
  4. 2 什么是热插拔?
  5. 3 热插拔隔离式 I2C 的优势
  6. 4当今如何实现热插拔功能
  7. 5借助 ISO164x 的内置热插拔功能实现稳健的通信
  8. 6采用 ISO164x 的简化系统级 ESD 保护设计
  9. 7结论
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

当今如何实现热插拔功能

当今敏感的高速串行通信器件并非都支持热插拔功能。在必要的隔离式 I2C 总线中,热插拔通常在连接点采用交错引脚设计来实现,这可确保在进行其他连接之前可靠地连接接地端和本地电源。图 4-1 显示了一个交错公连接器示例。

GUID-20210316-CA0I-BBGC-GGXK-L9BDC5NR9MP4-low.png图 4-1 热插拔应用中使用的交错公连接器示例

一些 I2C 隔离器件使用交错连接器或热插拔控制器与“上电热插拔”兼容,这意味着使用这些器件的 I2C 节点只有在连接期间器件的总线侧电源 (VCC) 电平始终高于或等于总线电压电平时才可能保留总线上的通信,这通常是通过硬件实现的。

图 4-2 是一个连接到空闲 3.3V 总线、无引脚预充电的热插拔隔离式 I2C 器件示例。在连接时,将该部分热插拔器件插入带负载总线可将总线电压降低 60% 以上,即使在“上电热插拔”条件下也是如此。各个系统的总线电压下降的幅度因外部因素(例如总线的 R 和 C 值)而异,可能低于 VIL 或多个 I2C 器件的低电平输入电压阈值,这可能导致连接到总线的其他器件错误地读取到低电平。将该情况与将 ISO1640 插入同一总线时降低约 30% 进行比较,如图 4-2 和图 4-3 所示。

GUID-20210316-CA0I-5PNM-9QGR-GDL465DHP55R-low.png图 4-2 无引脚预充电的常规 I2C 器件在插入期间对 3.3V 总线施加负载,使其电压降至 1.2V
GUID-20210316-CA0I-LLGL-NC3N-WJJGC6GVRZMJ-low.png图 4-3 ISO1640 中的引脚预充电在热插拔插入期间对总线施加负载,使其电压降至 2.3V

如Topic Link Label3所述,非完全热插拔的器件可能会以多种方式影响 I2C 总线。根据器件的 SDA 和 SCL 总线引脚的内部结构,当器件断电或总线侧电源电压 Vcc2 增减或悬空时,总线可能无法通信。图 4-4 和图 4-6 显示了这些情况的波形;图 4-5 和图 4-7 显示了使用 ISO1640 时相同场景的波形。

GUID-20210316-CA0I-GZQR-ZSJ2-TRWHL7QJC89N-low.png图 4-4 常规 I2C 器件在插入期间破坏总线通信
GUID-20210316-CA0I-9CGC-ZB5D-WCMFZV4Q6BVR-low.png图 4-5 热插拔 ISO1640 在插入期间保持总线的数据完整性
GUID-20210316-CA0I-SHHR-T0S6-DZ35TF9QKB00-low.png图 4-6 当一个常规 I2C 器件的总线侧电源悬空时,该器件将 I2C 总线从 3.3V 钳位至大约 2V
GUID-20210316-CA0I-PBTH-5KXQ-XVQGSK5QX9M2-low.png图 4-7 如果 ISO1640 的 Vcc2 电源悬空,I2C 总线不受影响

除了这些未通电的“上电热插拔”器件首先连接到 I2C 总线的情况外,在常规非热插拔器件中也会发生类似的通信错误,在 I2C 总线上进行每次低电平至高电平转换时,如果信号上升速度足够快,则耦合到 I2C 器件内部电路意外部分的瞬态会导致发生该情况。