ZHCAC87A March   2021  – March 2022 ISO1540 , ISO1541 , ISO1640 , ISO1641 , ISO1642 , ISO1643 , ISO1644

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 什么是隔离式 I2C?
  4. 2 什么是热插拔?
  5. 3 热插拔隔离式 I2C 的优势
  6. 4当今如何实现热插拔功能
  7. 5借助 ISO164x 的内置热插拔功能实现稳健的通信
  8. 6采用 ISO164x 的简化系统级 ESD 保护设计
  9. 7结论
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

热插拔隔离式 I2C 的优势

数字信号隔离可保护低电压、逻辑电平子系统免受中高电压传感器、传动器和瞬态事件的影响。在电缆较长的系统或噪声较大的环境中,可能会发生高压瞬态并损坏低压电路。与 I2C 兼容的数字隔离器(如 ISO1640 和 ISO1641)有助于保护低压电路免受高电压影响,其热插拔功能融合了添加或移除 I2C 节点时的总线可靠性和针对意外电压漂移的隔离保护。

根据设计,ISO1640 和 ISO1641 隔离式 I2C 器件具有完全的“热插拔”合规性,有助于防止常见的故障模式使用不具有以下热插拔功能的常规 I2C 器件:

  1. 插入器件时由于瞬态而导致数据损坏
  2. 如果电源不存在,则在每次从低到高总线转换时向总线添加负载(部分热插拔器件可以)
  3. 如果器件具有非失效防护 ESD,则由于寄生泄漏路径而导致 I2C 总线上的过高电压出现在本地电源轨上

下一节将举例说明 TI 的完全热插拔 I2C 器件如何优于其他器件以防止上述某些故障模式。