ZHCAC87A March 2021 – March 2022 ISO1540 , ISO1541 , ISO1640 , ISO1641 , ISO1642 , ISO1643 , ISO1644
TI 的 ISO164x 系列隔离式 I2C 器件具有热插拔电路,有助于在器件插入期间保持 I2C 总线的数据完整性,而无需交错连接器。此外,ISO164x 的内置系统级 IEC ESD 保护无需外部保护元件,从而简化了可靠的系统级设计。热插拔功能和集成 IEC ESD 相结合,可提高稳健性,同时缩减系统的物料清单 (BOM)。