ZHCAC87A March   2021  – March 2022 ISO1540 , ISO1541 , ISO1640 , ISO1641 , ISO1642 , ISO1643 , ISO1644

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 什么是隔离式 I2C?
  4. 2 什么是热插拔?
  5. 3 热插拔隔离式 I2C 的优势
  6. 4当今如何实现热插拔功能
  7. 5借助 ISO164x 的内置热插拔功能实现稳健的通信
  8. 6采用 ISO164x 的简化系统级 ESD 保护设计
  9. 7结论
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

借助 ISO164x 的内置热插拔功能实现稳健的通信

无论是否使用交错连接器,ISO164x 都会阻止向有源 I2C 总线添加负载。当 Vcc2 低于 UVLO 阈值时,ISO164x 总线线路将使用内部电路避免中断或破坏有源 I2C 总线,此外,如果使用交错连接器进行连接,ISO164x 的 SDA 和 SCL 线会预充电,以尽可能地减小为器件的引脚电容充电所需的浪涌电流,从而进一步降低将其添加到总线所产生的影响,如Topic Link Label4所示。

在未使用交错连接器或无法集成交错连接器的应用中,仅符合“上电热插拔”标准的器件(需要交错连接器或热插拔控制器)在连接到与Topic Link Label4所示系统类似的系统时会产生可能干扰数据通信的影响。TI 的 ISO1640 和 ISO1641 都是“断电热插拔”器件,不需要交错连接器、外部硬件或额外的热插拔电路。一个与电源是否存在无关的专用内部电路可确保 I2C 引脚的开漏输出保持高阻抗模式,并且不会在热插拔或上电瞬态期间将数据线拉至低电平。这可确保即使在使用标准连接器时也能安全地进行热插拔操作。

对于使用通用连接器或 I2C 器件上的 Vcc2 电平低于总线上的相应电平的情况,“断电热插拔”器件(包括 TI 的 ISO164x 器件)也会继续帮助保留总线上的信号。这样用户就不必关闭系统电源来连接 I2C 节点或卡,因为这些器件在连接时无论是打开还是关闭都不会破坏总线。