ZHCAC87A March   2021  – March 2022 ISO1540 , ISO1541 , ISO1640 , ISO1641 , ISO1642 , ISO1643 , ISO1644

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 什么是隔离式 I2C?
  4. 2 什么是热插拔?
  5. 3 热插拔隔离式 I2C 的优势
  6. 4当今如何实现热插拔功能
  7. 5借助 ISO164x 的内置热插拔功能实现稳健的通信
  8. 6采用 ISO164x 的简化系统级 ESD 保护设计
  9. 7结论
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

什么是隔离式 I2C?

I2C 可帮助控制器与传感器、数据转换器和其他附近的集成电路 (IC) 进行通信。利用 TI 的 ISO1640 和 ISO1641 等与隔离式 I2C 兼容的信号隔离器,可以在物理距离较远、在不同本地电压电位下运行且需要隔离保护以确保正常运行或安全的系统中使用该协议。

当与隔离式电源一起使用时,TI 的数字隔离器可以保护敏感系统或需要针对大直流和交流电流、接地电位差和高压事件提供保护的系统。尽管大多数数字隔离器件在一个方向上隔离信号以通过隔离栅进行通信,但 TI 的双向信号隔离器可隔离 I2C 的双向信号。如图 1-1 所示,这些隔离器通过在内部组合两个穿越业界极强的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅的单向信号路径来实现该功能。

GUID-20210316-CA0I-JM4X-FJC5-NCDVBCJWNZ3H-low.png图 1-1 双向 I2C 隔离通道的简化原理图

双向通信是 I2C 的固有功能,使用具有集成双向线路的隔离器具有以下优势:分立元件数量少,尺寸小,系统范围内的变化较小,以及对分立解决方案提供内置保护。