ZHCAC64C October   2019  – February 2023 UCC27531-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28C40-Q1 , UCC28C41-Q1 , UCC28C42-Q1 , UCC28C43-Q1 , UCC28C44-Q1 , UCC28C45-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1简介
  4. 2选择器件
  5. 3启动电路
  6. 4噪声耦合
  7. 5安全
  8. 6总结
  9. 7相关文档
  10. 8修订历史记录

安全

初级侧的高压区域与次级侧的低压区域之间必须有足够的间隙距离,以符合 IEC 60664-1 等标准。低压侧的接地端可以连接至 12V 电池或车辆底盘,用户可以接触到这些部位。因此,对于此应用,建议使用具有增强型隔离且符合 AEC-Q200 1 级标准的变压器。

初级侧稳压反激式解决方案 UCC28700-Q1 和 UCC28730-Q1 不需要光耦合器来提供反馈。这样就无需跨越隔离栅的元件,提供了一种更具成本效益的解决方案。通过使用辅助绕组提供反馈,UCC28C56H-Q1 可配置为初级侧稳压解决方案。

并非所有系统都可以通过水或风扇主动冷却。因此,可以使用散热过孔、内层和散热器来管理变压器绕组、功率晶体管或整流二极管等热点。