ZHCAC64C October 2019 – February 2023 UCC27531-Q1 , UCC28700-Q1 , UCC28730-Q1 , UCC28740-Q1 , UCC28C40-Q1 , UCC28C41-Q1 , UCC28C42-Q1 , UCC28C43-Q1 , UCC28C44-Q1 , UCC28C45-Q1
通常,对于汽车高压输入反激式电源设计,应当在尽可能降低成本的基础上优化所有元件额定值,而又不能违背爬电距离和间隙规则。例如,使用一个较大的大容量输入电容器也许可行,但使用多个较小的电容器可能更便宜或尺寸更小。大型元件也可能具有较大的寄生电容,这会使符合 EMI 法规要求变得更加困难。
许多因素都会影响变压器和 EMI 滤波电感器等磁性元件的设计和选择。磁性元件对于隔离式拓扑尤其重要,因为它们在确定整体系统性能方面发挥着重要作用。首先,这些元件必须设计为能够以足够的裕度适应峰值和均方根电流,并且符合汽车产品的隔离要求。然后,必须考虑形状和磁芯类型以优化磁通密度。最后,必须选择绕组和端接结构。磁性元件设计是一个复杂的迭代过程。通常建议与可提供自定义解决方案的外部供应商合作。
在选择功率器件时,必须考虑最大输入电压。对于 400V 电池系统,可以使用硅或氮化镓 FET。对于 800V 电池系统,碳化硅 (SiC) MOSFET 由于具有快速开关和高电压额定值(通常为 900V 或更高),变得越来越受欢迎。在任一种情况下,具有适当的驱动强度都可确保整个寿命期的可靠性。
反激式控制器中集成的硅 MOSFET 驱动器可能无法直接驱动 SiC MOSFET。在这些情况下,建议使用外部栅极驱动器电路或 UCC27531A-Q1 等低侧栅极驱动器。
必须仔细考虑反激式控制器的 UVLO 关断阈值。对于 SiC 应用,建议使用大于 8V 的 UVLO 关断电压,来确保 SiC MOSFET 的寿命可靠性。低于 8V 的驱动电压会导致功率器件在饱和区域运行,从而导致高导通损耗和发热。但是,硅 MOSFET 通常支持低于 8V 的驱动电压。