ZHCAC11B July 2018 – January 2023 TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP
上电要求基于 VDDPLL 和 SERDES_x_Lyz_VDDAIO 电压轨制定。如需不考虑任何上电时序要求,唯一方法是使 RTG4 处于复位状态(使 DEVRST_N 有效),直到 VDDPLL 电源达到建议的最低电平,并将 SERDES_x_Lyz_VDDAIO 电源连接到 VDD。但是,如果做不到这一点,则需要对 RTG4 电压轨进行正确的时序控制。在这种情况下,适用以下要求:
在断电或 DEVRST_N 有效期间,对于每个无法承受输出干扰的临界输出,如果使用一个外部 1kΩ 下拉电阻器,则没有断电要求。
Microsemi 有一个开发套件,用于演示 RTG4 的功能并加快软件开发。此开发板的配电如图 2-1 所示。在此设计中,Microsemi 使用复位监控器,在 3.3V、10A 稳压器出现后,可将 FPGA 保持在复位状态约 150ms。这样在器件开始运行之前,所有电源轨都有足够的时间达到稳压状态,无需上电序列。图 2-2 中的示波器图显示了器件保持复位状态时,启动时的主电源轨。在复位监控器释放低电平有效复位信号之前,所有电压轨同时出现并达到建议的工作点。
图 2-1 RTG4 开发板配电
图 2-2 RTG4 开发板启动序列