ZHCAC11B July 2018 – January 2023 TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP
RTG4 的所有规格均来自 Microsemi(RTG4 FPGS 数据表(修订版 4)[3] 和应用报告 [4])。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 直流 FPGA 内核电源电压。必须始终为此引脚供电。 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| VPP | 电荷泵的电源(用于正常运行和编程)。必须始终为此引脚供电。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| VDDPLL | 为八个角 PLL 供电,SERDES PCIe/PCS 块中的 PLL 和 FDDR PLL。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | V |
| SERDES_x_Lyz_VDDAIO | Tx/Rx 模拟 I/O 电压。SERDES_x 通道 y 和通道 z 的低压电源。是 +1.2V SERDES PMA 电源。 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| SERDES_x_Lyz_VDDAPLL | SERDES_x PLL 通道 yz 的模拟电源。是 +2.5V SERDES 内部 PLL 电源。 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V |
| SERDES_VDDI | 为 SERDES 参考时钟接收器供电,1.8V 电源。必须始终为此引脚供电。 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 为 SERDES 参考时钟接收器供电,2.5V 电源。必须始终为此引脚供电。 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | ||
| 为 SERDES 参考时钟接收器供电,3.3V 电源。必须始终为此引脚供电。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | ||
| SERDES_VREF | SERDES 接收器参考时钟的参考电压。 | 0.49 × SERDES_VDDI | 0.5 × SERDES_VDDI | 0.51 × SERDES_VDDI | V |
| VDDIx | 用于 FPGA I/O 组的 1.2V 直流电源电压。 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
| 用于 FPGA I/O 组的 1.5V 直流电源电压。 | 1.425 | 1.5 | 1.575 | ||
| 用于 FPGA 和 JTAG I/O 组的 1.8V 直流电源电压。 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | ||
| 用于 FPGA 和 JTAG I/O 组的 2.5V 直流电源电压。 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | ||
| 用于 FPGA 和 JTAG I/O 组的 3.3V 直流电源电压。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | ||
| 用于 LVDS25 差分 I/O 组的直流电源电压。 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | ||
| 用于 LVDS33 差分 I/O 组的直流电源电压。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 | ||
| 用于 BLVDS、MLVDS、Mini-LVDS、RSDS 差分 I/O 组的直流电源电压。 | 2.375 | 2.5 | 2.625 | ||
| 用于 LVPECL 差分 I/O 组的直流电源电压。 | 3.15 | 3.3 | 3.45 |