ZHCAC11B July   2018  – January 2023 TPS50601-SP , TPS50601A-SP , TPS7H1101-SP , TPS7H1101A-SP , TPS7H3301-SP , TPS7H4001-SP

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1RTG4 电气规格
  4. 2RTG4 上电和断电要求
  5. 3展示航天级 TI 解决方案
    1. 3.1 建议的基础方案
    2. 3.2 设置
    3. 3.3 结果
  6. 4总结
  7. 5参考文献
  8. 6修订历史记录

建议的基础方案

图 3-3、图 3-4 和图 3-5 中呈现的解决方案基于对 RTG4 开发板的修改。在新的 RTG4 设计中,TI 建议采用如图 3-1 所示的配电。在这种情况下,使用 TI TPS7H500X-SP 控制器产品系列的隔离式直流/直流转换器用于为开关和线性负载稳压器生成 5V 输入电压。此配电建议的上电顺序如图 3-2 所示。由于 RTG4 支持 DDR 存储器,因此在配电方案中需要一个 DDR 终端稳压器,如图 2-1 所示。对于此类器件,TPS7H3301-SP 已包含在此建议的基础配电方案中。TPS7H3301-SP 是 TI 的耐辐射双倍数据速率 (DDR) 3A 终端稳压器,支持所有标准 DDR 存储器配置,还整合了内置基准电压缓冲器,无需额外电源即可产生 DDR 基准。此外,由于它是线性器件,与需要电感器和更多组件才能使器件运行的开关器件相比,可显著节省空间并简化设计。更多信息,请参阅 TPS7H3301-SP 产品页面。请注意,图 3-1 中显示的 TPS7H3301-SP 的 1.5V 输入电压是为 DDR 端接电压提供输出电流的高电流电源。

图 3-1 建议的基础 RTG4 配电
图 3-2 建议的基础 RTG4 上电时序。SD_Vxx 信号可根据需要用于断电序列。

此实施方案可确保满足所有上电时序控制要求,并节省电路板面积,因为 TI 提供了超小的散热增强型耐辐射直流/直流转换器和 LDO 产品(TPS7H1101A-SP:11.00mm × 9.60mm,TPS50601-SP:12.70mm × 7.38mm,TPS7H4001-SP:21.59mm × 7.62mm)。