ZHCABY7C October   2013  – November 2022 TPS62120 , TPS62122

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 SGND 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

SGND 引脚

SGND 是一个 NMOS 开漏输出引脚,可用于对输出电容器进行放电。器件关闭后,内部 NMOS 将 SGND 引脚连接到 IC 接地(即 VOUT)。一旦器件被启用,它就会变成高阻抗。SGND 引脚应接地,以便与降压转换器相同的方式运行此放电功能。如果不使用,SGND 可保持悬空或连接至 VOUT。图 2-4 展示了 SGND 内部电路。

GUID-F99336B2-AB46-4248-8D38-E5355C42A463-low.gif图 2-4 SGND 内部电路