ZHCABY7C October 2013 – November 2022 TPS62120 , TPS62122
图 5-1 所示的应用电路用于生成图 5-2 – 图 5-7 中所示的数据。使用的输出电容器为 10μF、6.3V、0603、X5R 陶瓷电容。对于 5V 输出,直流偏置效应产生的电容损失可能很大。除非另有说明,否则 VIN = 5V 且 VOUT = –5V。
图 5-1 测试电路的原理图
图 5-2 效率与负载电流间的关系 (VOUT = -5V)
图 5-3 VOUT = –5V 且负载为 25mA 时的线路调节
图 5-4 VOUT = -5 V 时的负载调节
图 5-5 VIN = 5V 时负载瞬态响应为 0mA 至 50mA
图 5-6 VIN 为 5V 且 IOUT 为 50mA 时的输入电压纹波
图 5-7 VIN 为 5V 且 IOUT 为 50mA 时的输出电压纹波