ZHCABY7C October   2013  – November 2022 TPS62120 , TPS62122

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 SGND 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

结论

TPS62120 可以配置为反相降压/升压转换器,以生成负输出电压。但我们不建议将 TPS62120 用于反相降压/升压应用。有关详细说明,请参阅 1.1 节设计注意事项。反相降压/升压拓扑改变了一些系统特性,例如输入电压范围和最大输出电流。本应用报告介绍了反相降压/升压拓扑以及如何选择具有已更改的系统特性的外部元件。提供来自示例设计的测量数据。本报告也适用于 TPS62122。