ZHCABY7C October 2013 – November 2022 TPS62120 , TPS62122
稳态期间的开关节点、电感电流和输出电压纹波是首先需要进行系统稳定性检查的信号。输出电压和电感电流的振荡以及开关节点上的抖动是系统不稳定性的良好指标。图 5-7 展示了此拓扑的开关节点和输出电压纹波。负载瞬态响应是另一个很好的稳定性测试,如 SLVA381 应用报告中所述。
用于此拓扑的推荐标称电感器和输出电容器值分别在 18µH 至 22µH 和 10µF 至 47µF 范围内。在本应用报告中,使用了一个 18µH 电感器和一个 10µF 电容器。
反相降压/升压拓扑包含一个右半平面 (RHP) 零点,它通过在高频下增加增益和减少相位而对控制环路响应产生显著负面影响。这可能会导致不稳定。Equation4 估计了 RHP 零点的频率。

建议将环路交叉频率保持在 RHP 零点频率的 1/10。这样做需要减小电感,以增加 RHP 零点频率或增加输出电容,从而降低交叉频率。请注意,RHP 零点频率出现在输入电压较低的较低频率下,占空比较高。SLVA465 说明了如何测量 DCS-Control™ 器件的控制环路,而图 4-2 展示了图 5-1 的波特图。
图 4-2 5V VIN 和 50mA 负载时的波特图