ZHCABY7C October   2013  – November 2022 TPS62120 , TPS62122

 

  1.   在反相降压/升压拓扑中使用 TPS62120
  2.   商标
  3. 1反相降压/升压拓扑
    1. 1.1 设计注意事项
    2. 1.2 概念
    3. 1.3 输出电流计算
    4. 1.4 VIN 和 VOUT 范围
  4. 2数字引脚配置
    1. 2.1 使能引脚
    2. 2.2 SGND 引脚
    3. 2.3 电源正常引脚
  5. 3启动行为和开关节点注意事项
  6. 4外部组件选型
    1. 4.1 电感器选择
    2. 4.2 输入电容器选择
    3. 4.3 选择 L 和 COUT 以实现稳定性
  7. 5典型性能和波形
  8. 6结论
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

VIN 和 VOUT 范围

可应用于反相降压/升压转换器 IC 的输入电压小于可应用于同一降压转换器 IC 的输入电压。这是因为 IC 的接地引脚连接到(负)输出电压。因此,器件两端的输入电压是 VIN 到 VOUT,而非 VIN 到地。因此,TPS62120 的输入电压范围为 2V 至 15 + VOUT,其中 VOUT 为负值。

输出电压范围与配置为降压转换器时相同,但为负。反相降压/升压拓扑的输出电压应设置在 –1.2V 和 –5.5V 之间。设置方法与降压配置中相同,两个电阻器连接到 FB 引脚。