ZHCABY6A June   2020  – November 2022 TPS546D24A , TPS54824

 

  1.   直流/直流降压稳压器技术文档集锦
  2.   商标
  3. 1 低噪声
  4. 2 功率密度
  5. 3 热性能
  6. 4 控制模式架构
  7. 5 为高性能 FPGA、ASIC 和 SoC 供电
  8. 6 轻负载和满负载效率
  9. 7 布局
  10. 8 电源拓扑
  11. 9 封装
  12. 10修订历史记录

为高性能 FPGA、ASIC 和 SoC 供电

当今的 FPGA 相比前代产品,往往工作电压更低,工作电流更高。因此,电源要求可能会更苛刻,需要特别注意过去几代产品不太重视的功能。如果不考虑输出电压精度、时序控制、上电和软启动要求,可能导致上电不稳定或对 FPGA 造成潜在损害。

表 5-1 处理器电源文档
文档标题文献编号
FPGA 电源时序控制SLYT598
先进 FPGA 的电源设计注意事项(电源设计器 121)SNOA864
计算输出电容以满足集成 POL 的瞬态和纹波要求SLUA874
适用于 D-CAP3™ 调制的 Vout 精度提高型斜坡生成设计SLUA762A
电源遥感SLYT467
电阻容差对电源精度的影响SLVA423
通过体制动减少过冲博客
Kollman 电源设计小贴士 18:稳压器输出电压精度博客
如何满足 FPGA 的直流电压精度和交流负载瞬态规格要求在线培训