ZHCABY6A June 2020 – November 2022 TPS546D24A , TPS54824
印刷电路板 (PCB) 布局是实现适当性能和可靠性(尤其对于开关模式电源)的关键环节,但通常并未受到足够的重视。PCB 布局错误会导致产生错误行为,包括较差的输出电压调节、开关抖动甚至器件故障。
| 文档标题 | 文献编号 |
|---|---|
| 五步轻松实现降压转换器的理想 PCB 布局 | SLYT614 |
| 关于降低直流/直流转换器的 EMI 的布局提示 | SNVA683A |
| 确保外露封装出色热阻性的电路板布局布线指南 | SNVA183B |
| 通过优化的功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器的 EMI 性能 | SNVA803 |
| 开关电源布局指南 | SNVA021C |
| 直流/直流高电流转换器的小尺寸、双面布局 | SLVA963 |
| 通过 PCB 布局技术来降低振铃 | SLPA005 |
| SEM1600 主题 4:构建您的电源 – 布局注意事项 | SLUP230 |
| 如何针对 40A 电源进行正确布局:覆铜区、过孔和环路路径 | 博客 |
| 如何进行 PCB 布局检查 | 博客 |
| 使用集成式 FET 直流/直流转换器解决散热问题所涉及的布局、功耗和封装:培训系列(含 7 个部分) | 在线培训 |