ZHCABY3D March 2023 – March 2026 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
内部低压降线性稳压器会生成一个 1.35V 电源轨来为器件内核供电。通常,内核稳压器输出 (VCORE) 为内核逻辑(包括 CPU、数字外设和器件存储器)供电。内核稳压器需要一个连接在器件 VCORE 引脚和 VSS(接地)之间的外部电容器 (CVCORE);请参阅图 2-1。有关 CVCORE 的正确值和容差,请参阅器件特定的数据表。CVCORE 需要靠近 VCORE 引脚放置。
在除 SHUTDOWN 外的所有电源模式中,内核稳压器均处于运行状态。在所有其他功耗模式(RUN、SLEEP、STOP 和 STANDBY)中,稳压器的驱动强度会自动配置为支持每种模式的最大负载电流。这降低了使用低功耗模式时稳压器的静态电流,从而提高了低功耗性能。
图 2-1 VCORE 稳压器电路