ZHCABY3D March 2023 – March 2026 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
该器件有五个复位级别:
MSPM0 G 系列 80MHz 微控制器技术参考手册 (TRM) 中详细介绍了各个复位级别之间的关系。
冷启动后,NRST 引脚配置为 NRST 模式。NRST 引脚必须为高电平才能成功引导器件。NRST 上没有内部上拉电阻。外部电路(上拉电阻连接至 DVCC,或复位控制电路)必须主动将 NRST 拉至高电平才能使器件启动。手动复位需要一个电容器和一个打开按钮(请参阅图 3-1)。器件启动后,NRST 上持续时间短于 1 秒的低电平脉冲会触发 BOOTRST。如果 NRST 上的低电平脉冲持续时间超过 1 秒,则会触发 POR。
图 3-1 NRST 推荐的电路