ZHCABY3D March 2023 – March 2026 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
ODIO 可承受 5V 输入。由于 ODIO 是开漏的,因此该引脚需要一个外部上拉电阻才能输出高电平。该 I/O 可用于具有不同电压电平的 UART 或 I2C 接口。为了限制电流,请在该引脚和上拉电阻之间放置一个串联电阻,并且 RSERIES 不得小于 250Ω。如图 8-1 所示,TI 建议使用 270Ω。上拉电阻的值取决于输出频率(请参阅节 7.4)。