ZHCABY3D March 2023 – March 2026 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
MSPM0G 比较器模块 (COMP) 是具有通用比较器功能的模拟电压比较器。
COMP 模块包括内部和外部输入,可用于灵活地处理模拟信号。内部温度传感器可用作 COMP 的直接输入。
MSPM0G 比较器模块还结合了两个 COMP 来实现窗口比较器功能。如图 6-8 所示,COMP0 和 COMP1 可以一起配置来创建窗口比较器。在此配置中,输入信号连接到连接在一起的比较器的正极端子,上下限阈值电压连接到比较器的负极端子。
COMP 模块还包含一个 SHORT 开关,可用于为比较器构建简单的采样保持模块。
如图 6-9 所示,所需的采样时间与采样电容 (CS) 的大小、与短路开关串联的输入开关电阻 (R),以及外部信号源的电阻 (RS) 成比例。采样电容 CS 必须大于 100pF。为采样电容 CS 充电的时间常数 Tau 可以使用方程式 2 来计算得出。
根据所需的精度,可使用 3Tau 至 10Tau 作为采样时间。对于 3Tau,采样电容器大约充电到输入信号电压电平的 95%。使用 5Tau 时,采样电容器充电到 99% 以上,使用 10Tau 时,采样电压可以充分满足 12 位的精度要求。