ZHCABV8B September 2017 – December 2021 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5013-Q1 , DRV5015 , DRV5015-Q1 , DRV5053 , DRV5053-Q1 , DRV5055 , DRV5055-Q1 , TMAG5110 , TMAG5110-Q1 , TMAG5111 , TMAG5111-Q1
增量式旋转编码器可将旋转运动转换为电信号,从而更精确地控制自动化系统。与测量角度的绝对编码器不同,增量编码器会在旋转时产生交替的高电平和低电平脉冲,可表示旋转对象的速度和方向。
应用包括计算机鼠标滚轮、流量计、旋钮、轮速传感器、用于检测失步的步进电机反馈,以及用于汽车车窗、天窗、座椅和后视镜的有刷直流电机传感器。
输出信号
当只需测量一个旋转方向时,使用具有单路切换输出的编码器,其输出与单路输出类似。
图 1-1 单路输出如果必须区分顺时针和逆时针的运动,请使用两个具有相位偏移的编码器输出。然后,2 位状态的顺序描述了所转动的方向。从 2 位正交输出可以看出,随着每个完整的极对通过编码器,有 4 个独特的输出条件。
图 1-2 2 位正交输出使用 90° 相位偏移(“正交”)可更大限度地提高每个状态之间的时序裕度,从而防止出现机械容差、传感器不匹配和信号抖动等误差。
技术
有多种技术可用于实现增量编码:
由于以下原因,磁性编码器价格低廉、结构紧凑且极其可靠:
每转增量
为编码器选择的磁体极数不同,每转一圈产生的输出状态数量也不同,需要进行一些权衡。
使用闭环速度控制的电机系统需要足够快速的反馈,具体取决于允许的速度容差、负载扭矩可能发生的变化以及电机的惯性。由于每个极对都有 4 种可能的输出状态,因此输出数据速率可用于确定编码器需要的输出状态。转速通常以 RPM(每分钟转数)为单位,如Equation1 所示,可帮助确定系统要求。
在慢速转弯应用中,主要问题通常是每次增量之间的度数。例如,如果需要每 10° 发生一次增量,则适合采用每转具有 36 个输出状态的编码器。由于每个磁极对都有 4 个状态,因此所需的磁体将有 18 个磁极,即 9 对。
较高编码器分辨率的缺点是需要更严格的机械和传感器容差。随着极间距减小,环形磁体的磁化深度也会减小。这限制了传感器观察到的磁场振幅。具有低工作阈值的锁存器非常适合此目的,因为它们能够检测到较弱的磁体并有助于减少正交失准。但是,如果使用极数过多的磁体,霍尔效应锁存器可能没有足够的输入来正确触发。将传感器放置在更靠近磁体的位置可能会解决此问题,但机械容差可能会禁止此类调整。
另一种方法是以比使用传动比跟踪物体更快的速度转动磁体。这样,可以在不牺牲磁场强度的情况下提高精度和分辨率。例如,当一个转换状态以 1:1 的比率占据 10° 的旋转时,在 2:1 的传动比下,同一磁极转换现可占据 5°。无论是哪种情况,都必须注意传感器在转换过程中检测每个极点,传感器采样率应大于每秒极点数的 2 倍,理想情况下至少高 3 倍。有关其他信息,请参阅 DRV5012 超低功耗数字锁存器霍尔效应传感器 数据表的应用 部分。
使用线性霍尔传感器
线性霍尔传感器(如 DRV5055)也可用于增量编码。与切换预定义磁性阈值的锁存器件不同,线性霍尔传感器会产生与磁通密度成比例的模拟输出电压。
使用两个相位差为 90° 的感应元件会产生正弦和余弦输出,可用于绝对角度编码(使用双极磁体)。更多有关此方法的信息,请参阅相关技术资源中的资源。
| 器件 | 特性 | 设计注意事项 |
|---|---|---|
| DRV5011 | 该器件采用 SOT-23、X2SON、DSBGA 和 TO-92 封装,最大工作阈值为 3.8mT | 30kHz 的高感应带宽使该器件可用于大多数旋转应用。封装类型可适应大多数应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 电源供电。 |
| DRV5012 | 低功耗、引脚可选带宽、采用薄型 X2SON 封装。最大运行阈值为 3.3mT。 | 平均电流越高,采样频率越高。该器件由 1.65V 至 5.5V 电源供电。可选采样率为 20Hz 和 2500Hz。该速率应至少是预期输入频率的两倍。 |
| DRV5013 | 2.5V 至 38mV 的宽电源电压范围简化了此器件在大多数设计中的应用 | 该器件的典型电源电流为 3mA,感应带宽为 20kHz。提供汽车和商业级。 |
| DRV5015 | 该器件的最大阈值低至 2mT,有助于提高整体正交精度 | 工作电压限制为 2.5V 至 5.5V,ICC 电流为 2.3mA。典型感应带宽为 30kHz。提供汽车和商业级。 |
| TMAG5110 | 具有双路输出的 2D 霍尔效应锁存器,用于直接监控锁存器行为,最大阈值低至 1.4mT | 2D 锁存器以极少的元件数量提供设计灵活性。借助直接输出,微控制器需要计算速度和方向。 |
| TMAG5111 | 双路输出转换为速度和方向的 2D 霍尔效应锁存器,最大阈值低至 1.4mT | 与 TMAG5110 类似,但双路输出的格式针对速度和方向进行了调整。这对于旋转编码特别有用,但不提供闩锁行为,此行为在校正对齐以实现理想正交对齐方面非常有用。 |
| DRV5055 | 采用 SOT-23 和 TO-92 封装的模拟输出线性霍尔效应传感器 | 该器件非常适合绝对角度编码。多种灵敏度选项为传感器放置提供了灵活性。 |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| 利用二维减少增量旋转编码的正交误差 | 2D 霍尔锁存器设计指南,其中讨论了增量编码以及如何设计以实现理想正交对齐 |
| 使用霍尔效应传感器进行设计的 3 个常见设计缺陷以及解决方案 | 介绍常见的磁编码器问题以及如何使用可行的解决方案来提高性能。 |
| TMAG5110-5111 EVM | 使用 TMAG5110 和 TMAG5111 同时使用 10 极和 20 极磁体的旋转编码实践演示。 |
| TIDA-01389 | 小型天窗电机模块参考设计 |
| TIDA-00480 | 汽车霍尔传感器旋转编码器 |
| TIDA-00828 | 使用 LDC0851 的 32 位电感式感应编码器旋钮参考设计 |
| TIDA-00615 | 采用 LDC1312 或 LDC1314 的电感式感应 32 位置编码器旋钮参考设计 |
| 利用霍尔效应传感器测量旋转运动的绝对角度 | 应用简报,其中进一步讨论了角度感应,并提供了指向其他相关内容的链接和详细信息 |
| TI 高精度实验室 - 使用霍尔效应位置传感器进行旋转编码 | 介绍如何使用霍尔效应传感器进行旋转编码的有用视频。 |
| TI 高精度实验室 - 了解 2D 霍尔传感器锁存器 | 介绍 2D 霍尔效应锁存器的有用视频。 |
| TI 高精度实验室 - 磁传感器:用于精确角度测量的系统计算 | 一个有用的视频,其中介绍了使用线性霍尔效应传感器进行角度测量的情况。 |