ZHCABU5 June   2022 AM623 , AM625 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TXS0108E

 

  1.   1
  2. 1SPI 的电压转换
  3.   设计注意事项
  4.   推荐器件
  5. 2转换 UART 的电压
  6.   设计注意事项
  7.   推荐器件
  8. 3转换 I2C 的电压
  9.   设计注意事项
  10.   推荐器件
  11. 4GPIO 的电压转换
  12.   设计注意事项
  13.   推荐器件
  14. 5转换SDIO 的电压
  15.   设计注意事项
  16.   推荐器件
  17. 6转换 RGMII 的电压
  18.   设计注意事项
  19.   推荐器件
  20. 7MDIO 的电压转换
  21.   设计注意事项
  22.   推荐器件
  23. 8SIM 卡的电压转换
  24.   设计注意事项
  25.   25

随着系统设计人员致力于开发更智能、更小巧、更节能且互连性更高的系统,电子系统设计变得越来越复杂。电子系统设计趋势正在推动系统设计人员整合各种微处理器、FPGA 和外设器件,以便实现市场所需的各种特性和系统功能。当系统设计人员试图将不同的集成电路互连在一起时,他们经常面临的设计难题是,不得不连接在不同 I/O(输入/输出)电压电平下工作的两个器件。随着处理器、FPGA 和微控制器转向更低的内核电压节点,电压电平不匹配变得越来越普遍,这会导致上述器件的 I/O 电压也降至低于外设器件的常见电压节点。使用不同电压轨的器件的数据和控制接口无法简单地连接在一起来实现互操作。系统设计人员可以通过将两个器件的 I/O 电平转换为公共电压电平来解决 I/O 电压电平差,从而使器件能够按预期进行互操作。

集成式电平转换器件为系统设计人员提供了一种简单且经济高效的解决方案,可解决系统的 I/O 电平不匹配问题,而不会影响性能、功耗或尺寸。集成式电平转换解决方案提供多种 I/O 类型、位宽、数据速率范围、电流驱动能力和封装选项。德州仪器 (TI) 的电平转换器产品系列包含许多不同类型的电平转换功能,这些功能都可以满足几乎任何应用要求。TI 的电平转换产品系列包括工业级和汽车级自动方向感应、方向控制、定向和特定于应用的电平转换器。有关常用接口类型的推荐电平转换器件列表,请参阅表 1-1。更多有关 TI 所有电平转换解决方案的信息,请访问 TI 的电平转换登录页面,网址为 www.ti.com/translation。

表 1-1 按接口推荐的转换器
转换电平
接口 最高 3.6V 最高 5.5V
FET 更换 2N7001T SN74LXC1T45 / TXU0101
1 位 GPIO/时钟信号 SN74AXC1T45 SN74LXC1T45 / TXU0101
2 位 GPIO SN74AXC2T245 SN74LXC2T45 / TXU0102
2 引脚 JTAG/UART SN74AXC2T45 SN74LXC2T45 / TXU0202
I2C/MDIO/SMBus TXS0102 / LSF0102 TXS0102 / LSF0102
IC-USB SN74AVC2T872 / TXS0202 不适用
4 位 GPIO SN74AXC4T245 TXB0104 / TXU0104
UART SN74AXC4T245 TXB0104 / TXU0204
SPI SN74AXC4T774 / TXB0104 TXB0104 / TXU0304
JTAG SN74AXC4T774 / TXB0104 TXB0104 / TXU0304
I2S/PCM SN74AXC4T774 / TXB0104 TXB0104 / TXU0204
四通道 SPI TXB0106 TXB0106
SDIO/SD/MMC TXS0206 / TWL1200 不适用
8 位 GPIO/RGMII SN74AXC8T245 SN74LXC8T245