ZHCABQ2A January   2022  – July 2022 DP83TD510E , ESDS302 , LM5155 , LM66100 , MSP430FR2476 , TL431LI , TLV3012

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 10BASE-T1L (IEEE 802.3cg) PoDL 概述
    2. 1.2 PoDL PSE 类型和功率等级
  4. 2术语
  5. 3PD 设计
    1. 3.1 PD 设计概述
    2. 3.2 耦合和去耦网络 (CDN)
    3. 3.3 VID 电路
    4. 3.4 SCCP 通信
    5. 3.5 保护特性
    6. 3.6 电源和可扩展性
  6. 4参考文献
  7. 5修订历史记录

电源和可扩展性

隔离式直流/直流转换器系统块负责为连接的现场设备提供经过调节和隔离的 24V 电压。为纳入此功能,PD 包含反激设计,该设计利用带有 CSD19531Q5A 外部 N 沟道 MOSFET 的 LM5155 反激式控制器。


GUID-20210908-SS0I-CPJW-NQG4-FMZ3GXNC05ZJ-low.png

图 3-11 PD 电源启动

在图 3-11 中捕获的示波器屏幕截图中,可以看到 PD 电源的启动在没有 SCCP(快速启动)的情况下完成检测。SCCP 线路电压随着受 PSE 控制的压摆率而上升。一旦该电压上升到电子保险丝欠压锁定 (UVLO) 阈值以上,电子保险丝就会开启,并且电子保险丝输出电压会随由其 DVDT 电容器设置的压摆率而上升。最后,一旦超过 LM5155 控制器的 UVLO 阈值,直流/直流转换器就会开启,其压摆率受其软启动电容器的控制。对 PD 上的 TPS2660 和 LM5155 压摆率控制进行了调整,以使浪涌电流不会超过电子保险丝中的过流保护限值 (ILIM)。

由于 IEEE 802.3bu 和 802.3cg 标准存在各种功率等级,这种设计的可扩展性和适应性都非常重要。

以下列表显示了 PD 兼容的功率等级:

表 3-3 PD 兼容的功率等级
802.3bu
4 类:12V 至 36V,97mA
5 类:12V 至 36V,339mA
6 类:26V 至 36V,215mA
7 类:26V 至 36V,461mA
802.3cg
10 类:20V 至 30V,92mA
11 类:20V 至 30V,240mA
12 类:20V 至 30V,632mA

通过更改 UVLO、OVP 和其他压摆率或保护无源器件,PD 可以在 12V 至 36V 的输入电压和至少 632mA 的电流下运行,因此支持所有 24V 等级。